Software de controle numérico (NC) PMAC
O PMAC NC é um aplicativo com recursos completos para máquinas CNC controladas pela PMAC. O Power PMAC-NC HMI (PPNC) é um aplicativo CNC baseado em PC para máquinas controladas pelo Power PMAC.
You are currently viewing the Software HMI baseado em PC NS-Runtime page.
Quando usado com o Omron NSA Panel IPC, você obtém a potência de um PC junto com a confiabilidade do hardware NS.
Versão mais recente: NS-Runtime V1.23
O PMAC NC é um aplicativo com recursos completos para máquinas CNC controladas pela PMAC. O Power PMAC-NC HMI (PPNC) é um aplicativo CNC baseado em PC para máquinas controladas pelo Power PMAC.
Quando o espaço é limitado e o desempenho não pode ser comprometido, o principal Painel PC da Omron maximiza ambos. Usando a mesma largura e altura que uma IHM sozinha, as unidades fornecem energia pa...
A série NS é uma série HMI avançada que abrange uma grande variedade de monitores, do 5,7” monocromático STN ao TFT de 15”.
Um temporizador digital altamente integrado e fácil de usar